Nouveau
Description du produit
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d’alimentation, 3400 lm, 26 W, 137 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles