Belgique - Français

Philips TrueSlim gen2

Luminaire LED mince durable pour plafonds en lamelles

Nouveau

Produits

RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
8721103397317
RC720S 1D-2L L600 17S/830 MICB PSD D5CW5
RC720S 1D-2L L600 17S/830 MICB PSD D5CW5
8721103397324
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
8721103397331
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5
8721103397348
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
8721103397379
RC720S 1D-2L L600 17S/840 MICB PSD D5CW5
RC720S 1D-2L L600 17S/840 MICB PSD D5CW5
8721103397386

Informations sur la famille de produits

Description

Les architectes ont besoin d'une solution d'éclairage qui correspond à l'architecture intérieure de l'espace qu'ils mettent en valeur. TrueSlim gen2 est une solution qui répond aux exigences de flexibilité pour l’intégration dans les plafonds, adaptée aux types de plafonds Interalu et Haufe. Les prescripteurs et les intégrateurs de plafond ont besoin de luminaires qui économisent de l'énergie, tout en fournissant le niveau de lumière approprié pour s'adapter à une dimension de plafond spécifique. Non seulement il est conforme au WELL Building Standard pour l’éclairage, mais TrueSlim gen2 affiche un indice UGR <19, ce qui est conforme à toutes les normes pour les bureaux (OC). Ces luminaires de cette gamme sont disponibles en différentes longueurs, températures de couleur et flux lumineux. Cela offre une flexibilité de conception ultime et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueSlim gen2 sont également durables, avec une grande efficacité, une longue durée de vie et la possibilité de passer à une connectivité et un contrôle sans fil.

Avantages

  • Intégration fluide dans les plafonds en lamelles

  • Éclairage conforme aux normes de bureau

Caractéristiques

  • Éclairage uniforme avec un excellent contrôle de l’éblouissement (UGR<19)

  • Optique optimisée pour une uniformité optimale dans les bureaux

Applications

  • Bureaux
  • Bâtiments publics
  • Établissements scolaires

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IP20 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueSlim gen2 fr_BE pdf 454.3 kB

Visuels

Family-Photographs-TrueSlim gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueSlim gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 569.8 kB
Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L300 EPD pdf 563.2 kB
Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB
Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB
Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L1500 EPD pdf 562.4 kB