Belgique - Français

Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3

Nouveau

Description du produit

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8721103397416
Code de commande complet: 872110339741600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106875 fr_BE pdf 663.6 kB

Brochures

Notice de montage
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106875_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106875_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Fichier Revit
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106875 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB