Nouveau
Description du produit
2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles