Belgique - Français

Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8721103397362
Code de commande complet: 872110339736200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106870 fr_BE pdf 668.0 kB

Brochures

Notice de montage
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106870_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106870_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Fichier Revit
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106870 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB