Belgique - Français

Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 2000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 20S/940SRD W5L61KLIMA U4W3-M/F BK

Description du produit

Interalu Klima ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169627901
Code de commande complet: 872016962790100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC536B 20S/940SRD W5L61KLIMA U4W3-M/F BK txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105742 fr_BE pdf 647.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505105742_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105742_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC536B 20S/940SRD W5L61KLIMA U4W3-M/F BK ies 8.5 kB