Philips TrueLine Interalu

TrueLine Interalu : une véritable lumière durable pour un plafond spécial

Produits

RC536B 25S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 25S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622319
RC536B 25S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 25S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622326
RC536B 34S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 34S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622333
RC536B 34S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 34S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622340
RC536B 40S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 40S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622357
RC536B 40S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
RC536B 40S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
8720169622364
RC536B 20S/940 PSD W5L57 SAPP W5-M/F BK
RC536B 20S/940 PSD W5L57 SAPP W5-M/F BK
8720169622371
RC536B 20S/930 PSD W5L57 SAPP W5-M/F BK
RC536B 20S/930 PSD W5L57 SAPP W5-M/F BK
8720169622388

Informations sur la famille de produits

Description

Les architectes ont besoin d'une solution d'éclairage qui correspond à l'architecture intérieure de l'espace qu'ils mettent en valeur. Ils recherchent une lumière aux proportions élégantes et aux niveaux de lumière élevés qui offre une liberté de conception maximale. Philips TrueLine est un luminaire linéaire flexible pour les applications dans les espaces de bureau intérieurs, qui offre une excellente qualité avec la promesse de mises à niveau évolutives. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui économisent de l'énergie, tout en fournissant le bon niveau de lumière. TrueLine encastré répond à ces deux ensembles d’exigences. En plus d'être conforme à la norme WELL Building Standard pour la Lumière, TrueLIne encastré est classé UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). Ces luminaires de la famille sont disponibles en différentes longueurs et puissances lumineuses. Cela offre une flexibilité de conception ultime et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueLine constituent également un choix durable et évolutif avec une efficacité élevée jusqu'à 140 lm/W et la possibilité de passer à une connectivité et un contrôle sans fil.

Avantages

  • Éclairage conforme aux normes de bureau

  • Fonctionnalités de bureaux intelligents évolutives et prêtes pour l'avenir

Caractéristiques

  • Éclairage très uniforme avec un excellent contrôle de l'éblouissement (UGR< 19, L65< 3 000 cd/m2)

  • Efficacité optimale jusqu'à 140 lm/W

Applications

  • Bureaux
  • Commerces

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IP20 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueLine Interalu fr_BE pdf 592.9 kB
Notice de montage
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Visuels

Family-Photographs-TrueLine Interalu
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueLine Interalu
Ressources multiples - Software Plugins