Belgique - Français

Philips TrueLine Interalu, 28 W, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 40S/940SRD W5L117SAPP U4W3-M/F BK

Description du produit

Interalu SAPP ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169627840
Code de commande complet: 872016962784000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC536B 40S/940SRD W5L117SAPP U4W3-M/F BK txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105736 fr_BE pdf 652.6 kB

Visuels

Product-Photographs-910505105736_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105736_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC536B 40S/940SRD W5L117SAPP U4W3-M/F BK ies 8.5 kB