Belgique - Français

Philips TrueLine Interalu, 18 W, 1130x50 mm, SAPP, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 25S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK

Description du produit

1130x50 mm, Interalu SAPP ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2500 lm, 18 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169622319
Code de commande complet: 872016962231900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC536B 25S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105513 fr_BE pdf 275.0 kB

Brochures

Notice de montage
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105513_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105513_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC536B 25S/940 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK ies 8.5 kB