Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, UltraEfficient, 22 W, 1200X300 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC

Description du produit

1200X300 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169633711
Code de commande complet: 872016963371100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105908 fr_BE pdf 293.7 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC IES
Fichier Revit
RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC 910505105908 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC ULD
Relux
ROLF File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB