Philips TrueBlend Encastré

TrueBlend : une proposition axée sur la flexibilité, le choix et la performance.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30
8720169621411
RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT
RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT
8720169621428
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40
8720169621435
RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30
RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30
8720169621466

Informations sur la famille de produits

Description

Lors de la spécification de l'éclairage pour les applications de bureau haut de gamme, les prescripteurs techniques doivent composer avec de nombreuses exigences et contraintes diverses liées aux types de plafond et aux préférences des clients/architectes. Philips TrueBlend est une gamme de luminaires flexible qui s'adapte à de nombreux types de plafonds et permet aux architectes de choisir entre différents designs et types d'optiques. Philips TrueBlend s'articule autour de la flexibilité et du choix ; notre nouvelle gamme d'éclairage encastré pour bureaux est idéale pour les plafonds non standard et pour les projets de rénovation où les luminaires doivent s'insérer dans les trous des luminaires existants. Un grande variété d'optiques, la meilleure efficacité de sa catégorie, combinées à nos spectres axés sur le bien-être et à la connectivité Interact, offrent le choix en termes de performances et d'apparence. TrueBlend permet de faire des économies d'énergie et fournit le niveau de luminosité qui convient. Non seulement elle est conforme à la norme WELL Building Standard for Light, mais elle est également classé UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). Cette gamme de luminaires est disponible en différentes longueurs, flux lumineux, optiques, couleurs de boîtier, différentes hauteurs de supports, et connecteurs. Cela offre une flexibilité de conception absolue et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueBlend offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et une réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix véritablement circulaire et écologique. TrueBlend est donc une solution tout-en-un avec des spécifications d'éclairage supérieures combinées à une approche durable de l'éclairage de bureau de haute performance.

Avantages

  • Conçu pour améliorer le bien-être des personnes avec une lumière de haute qualité.

  • Meilleure efficacité de sa catégorie avec des spécifications d'éclairage supérieures et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu'à 170 lm/W, répond aux critères de conception de bâtiments écologiques et de subventions aux économies d'énergie.

  • Conforme aux normes d’éclairage des bureaux avec un large choix d'optiques comme DLO, MLO et mini coupelles.

Applications

  • Bureaux
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueBlend Encastré fr_BE pdf 2.4 MB
Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Family-Photographs-TrueBlend Encastré
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueBlend Encastré
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB
Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB
Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB