Description du produit
1200X150 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2800 lm, 19.4 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu