Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 36.5 W, 1200x300 mm, B30, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4000 lm, 36.5 W, 118 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169622050
Code de commande complet: 872016962205000

Caractéristiques

Code famille lampe
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103981 fr_BE pdf 827.6 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103981_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103981_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 IES
Fichier Revit
RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 910505103981 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB