Description du produit
1495x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 24 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu