Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified