Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2 : hautes performances, contrôle avancé

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
8720169014640
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
8720169014657
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
8720169014664
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
8720169014671

Informations sur la famille de produits

Description

Les bureaux recherchent un éclairage performant qui améliore la performance, le confort, le bien-être et la durabilité. C’est pourquoi les solutions de « surface de lumière », qui offrent une excellente qualité de lumière avec une fonctionnalité et une connectivité excellentes, sont si demandées. Comme Philips SlimBlend Gen2, une famille complète de luminaires fins conçus pour améliorer le bien-être et la circularité. Les luminaires SlimBlend Gen2 offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d’évolutivité et de réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix réellement circulaire et écologique. Mais c’est grâce à la lumière de haute qualité que les luminaires SlimBlend Gen2 se démarquent vraiment. L’optique spéciale Micro Hexagonal Optics (MXO) offre un confort sans éblouissement et apporte des étincelles à la lumière homogène, créant une surface de lumière vivante qui améliore les intérieurs et offre une conformité complète aux normes d’éclairage de bureau. SlimBlend Gen2 est une solution minimaliste avec des spécifications d’éclairage supérieures associées à une connectivité de premier ordre utilisant Interact Pro, le tout avec une approche durable de l’éclairage de bureau haute performance.

Avantages

  • Luminaire LED très efficace avec choix d’options de montage (encastré, suspendu, monté en surface)

  • Confortable, sans éblouissement Conforme aux normes d’éclairage des bureaux

Caractéristiques

  • La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu’à 140 lm/W, prend en charge la conception de bâtiments écologiques et les critères de subvention de basse consommation

  • CRI90 avec option Tunable White

Applications

  • Bureaux
  • Cabinets médicaux
  • Établissements scolaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 fr_BE pdf 1.5 MB
Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SlimBlend Gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB