Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC

Description du produit

Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169011359
Code de commande complet: 872016901135900

Caractéristiques

Code famille lampe
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102496 fr_BE pdf 296.0 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102496_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102496_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC IES
Fichier Revit
RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC 910505102496 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC LDT