Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169014947
Code de commande complet: 872016901494700

Caractéristiques

Code famille lampe
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102475 fr_BE pdf 412.9 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102475_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102475_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
Fichier Revit
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102475 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT