Belgique - Français

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169014688
Code de commande complet: 872016901468800

Caractéristiques

Code famille lampe
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102449 fr_BE pdf 420.2 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102449_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102449_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO IES
Fichier Revit
RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO 910505102449 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO LDT