Philips Ledinaire Panel RC065B

Panneau Ledinaire − La simplicité à petit prix

Produits

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
8720169516526
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
8720169516533
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
8720169516557
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
8720169516564

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

  • Tranquilité d'esprit : performances fiables

  • Bonne qualité, facile à utiliser

Caractéristiques

  • Ledinaire Panel gen5 : 3 400 lm/3 600 lm ; 50 000 heures L80,75 000 heures L70 et garantie de 5 ans

  • IP20/IP40

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Établissements scolaires
  • Bâtiments publics
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Panel RC065B fr_BE pdf 1.2 MB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Panel RC065B
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Panel RC065B
Ressources multiples - Software Plugins