Philips Ledinaire Panel RC065B, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169766624
Code de commande complet: 872016976662499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401844387 fr_BE pdf 1.5 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401844387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401844387_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 7.3 kB