Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401808087
Code de commande complet: 872016975217799

Caractéristiques

  • Longueur totale
    602 mm
  • Largeur totale
    602 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    72 x 602 x 602 mm
  • Matériaux
    Aluminium
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    0,560 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC059Z SMB W60L60 txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401808087 fr_BE pdf 206.9 kB

Brochures

Notice de montage
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401808087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401808087_EU
Ressources multiples - Visuals