Belgique - Français

Philips Spot d'urgence, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Non maintenu

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Description du produit

Recessed, D50 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optique espace ouvert ou couloir, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718699798901
Code de commande complet: 871869979890100

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483505 fr_BE pdf 204.0 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483505_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483505_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB