Philips Spot d'urgence

Spot d'éclairage de secours autonome conforme 3 heures

Produits

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20
8718699798895

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Le spot de secours EM150B offre une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Deux lentilles interchangeables sont fournies avec le produit, pour ajuster l'angle du faisceau à l'application.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Deux lentilles optiques interchangeables ; couloir et espace ouvert

  • Éclairage de secours non intégré

Applications

  • Sortie et urgence
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot d'urgence fr_BE pdf 221.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Spot d'urgence
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot d'urgence
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Photometrics files Emergency Spot zip 5.6 kB