Philips Panneau de sortie d’urgence DALI
Panneau de sortie autonome pour éclairage d’urgence de 3 heures avec interface DALI
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Nouveau panneau de sortie d’éclairage d’urgence DALI permettant aux gestionnaires d’immeubles de contrôler, surveiller et tester l’éclairage d’urgence et de produire des rapports de conformité, via divers tableaux de bord DALI.
Avantages
Contrôle, gestion et surveillance de tous vos besoins en éclairage en une solution simple.
Une vue sur plan d’étage pour les lumières générales et d’urgence qui facilite la mise en service et le dépannage.
Caractéristiques
Conformité à la norme DALI-2 Partie 202 : inclut des pilotes LED certifiés DALI-2 Partie 202, garantissant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage de secours et les autres luminaires contrôlés par DALI.
Tests et supervision : comprend des fonctionnalités pour effectuer des tests et superviser l’état du système, garantissant que l’éclairage d’urgence fonctionne et est prêt à être utilisé.
Applications
Avertissement et sécurité
La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie est couverte par une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.