Philips Panneau de sortie d’urgence DALI, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Maintenu, Non maintenu

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH

Nouveau

Description du produit

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 270 lm, 5 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP40 | Protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514880429
Code de commande complet: 871951488042900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483621 fr_BE pdf 266.4 kB

Brochures

Notice de montage
Emergency ExitSign DALI with spots,mounting instructions pdf 3.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483621_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483621_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH ies 126.8 kB