Philips Panneau de sortie d’urgence DALI, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Maintenu, Non maintenu

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH

Nouveau

Description du produit

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 120 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP40 | Protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514880412
Code de commande complet: 871951488041200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483620 fr_BE pdf 265.6 kB

Brochures

Notice de montage
Emergency ExitSign DALI,mounting instructions pdf 4.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483620_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483620_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH ies 30.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Emergency ExitSign DALI, EPD pdf 985.3 kB