Philips Downlight de secours

Downlight de secours conforme sur une durée de 3 h

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Le Downlight de secours EM151B offre une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Deux lentilles interchangeables sont fournies avec le produit, pour ajuster l'angle du faisceau à l'application.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Deux lentilles optiques interchangeables ; couloir et espace ouvert

  • Éclairage de secours non intégré

Applications

  • Sortie et urgence
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Downlight de secours fr_BE pdf 232.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Downlight de secours
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Downlight de secours
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Photometrics files Emergency Downlight zip 4.0 kB