Philips Downlight de secours, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Non maintenu

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Description du produit

Recessed, D95 mm; H31 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Optique espace ouvert ou couloir, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699798918
Code de commande complet: 871869979891800

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483506 fr_BE pdf 215.7 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483506_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB