Philips Applique de secours

Applique de secours conforme sur une durée de 3 h

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Les cloisons de secours EM153C et EM154C offrent une solution simple pour l'éclairage de secours autonome, avec un mode maintenu/non maintenu qui laisse le choix aux clients. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, de meilleurs comportements de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Éclairage de secours intégré et non intégré

  • Éclairage de secours 3 heures

Applications

  • Sortie et urgence
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Applique de secours fr_BE pdf 335.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Applique de secours
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Applique de secours
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Photometrics files Emergency Bulkhead zip 5.9 kB