Philips Applique de secours, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non maintenu
EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Documents les plus téléchargés
Description du produit
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Nervuré, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Code famille lampe
- -
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans