Philips Applique de secours, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Non maintenu

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Description du produit

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Nervuré, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699798963
Code de commande complet: 871869979896300

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483511 fr_BE pdf 223.6 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483511_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483511_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 ies 1.5 kB