Philips Applique de secours, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Maintenu, Non maintenu
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Documents les plus téléchargés
Description du produit
351x111 mm; H63 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Nervuré, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Code famille lampe
- -
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified