Philips LuxSpace square, recessed

LuxSpace carré – Le confort par excellence et un design élégant

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

L'optimisation de toutes les ressources ne se limite pas aux coûts d'utilisation (énergie, etc.). Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés d'une entreprise, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou de la clientèle, qui souhaite profiter de la meilleure expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d’éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

  • La meilleure efficacité de sa catégorie

  • Crée une lumière douce et naturelle, assurant le confort visuel

Caractéristiques

  • Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, mat et blanche

  • Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôpitaux
  • Hôtels
  • Aéroports

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace square, recessed fr_BE pdf 283.9 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 674.3 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 532.4 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace square, recessed
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
LuxSpace square, recessed zip 7.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace square, recessed
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips LuxSpace2 Square DN572B Ref 910505100948.pdf pdf 658.5 kB