Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Description du produit

Downlight, 200x200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, Communication par la lumière visible, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970796
Code de commande complet: 871869997079600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100950 fr_BE pdf 459.8 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100950_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100950_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Fichier Revit
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100950 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT