Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH

Description du produit

Downlight, 200x200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2500 lm, 14.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970819
Code de commande complet: 871869997081900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100952 fr_BE pdf 344.2 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100952_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100952_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH IES
Fichier Revit
DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH 910505100952 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH LDT