Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE
Oui
Marquage ENEC
Marquage ENEC
Risque photobiologique
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conforme à RoHS
Oui
Performance température ambiante Tq
25 °C
Gamme de températures ambiantes
+10 à +35 °C
Tolérance de flux lumineux
-10% / +10%
Chromaticité initiale
(0.38,0.38)
Tolérance de consommation électrique
+/-10%
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h
5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h
L90
Catégorie de réparation
Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.
Carbone incorporé (A1-A3)
9,99 kg CO₂e
Ratio de matière non vierge du produit
6,12 %
Taux de contenu recyclable du produit fini
24,4 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée
Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg)
Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)
Taux de matériau non vierge dans l'emballage
Carton > recyclé à 80%
Taux de contenu recyclable de l'emballage
Taux de recyclage du carton > 80%
Matériau d'emballage
Carton
Nom du produit de la commande
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Nom de produit complet
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Code EOC
872016983587000
Code de commande
8720169835870
Code 12NC
910505104701
Code de commande local
8720169835870
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169835870
Conditionnement par carton
1
Codes EAN/UPC - Boîte
8720169835870
Code famille de produits
DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK