Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, encastré

LuxSpace Compact, encastré : ultra-efficace, élégant et conçu pour la circularité

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour les applications de bureau, LuxSpace propose des luminaires blancs réglables dédiés avec des commandes d'éclairage pour les solutions d'éclairage circadien et des versions conformes aux normes de bureau (UGR19).

Avantages

  • Efficacité optimale jusqu'à 185 lm/W

  • Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel

Caractéristiques

  • Types Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) et Square (DN572B) pour applications encastrées

  • Versions rondes à monter en surface (DN570C/DN571C)

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Hôtellerie
  • Aéroports
  • Bâtiments publics
  • Atriums

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, encastré fr_BE pdf 1.4 MB
Brochure
LuxSpace Compact Recessed Product Brochure pdf 19.2 MB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Compact, encastré
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Compact, encastré
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.7 MB
Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 943.2 kB
Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB