Belgique - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 11 W, D171 mm, 1100 lm, 3000 K, Opale, IP20/44

DN145C LED10S/830 PSU II WH

Description du produit

Surface-mounted, D171 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Plafonnier, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8710163339511
Code de commande complet: 871016333951199

Caractéristiques

Code famille lampe
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401806380 fr_BE pdf 388.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401806380_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401806380_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145C LED10S/830 PSU II WH IES
Fichier Revit
DN145C LED10S/830 PSU II WH 911401806380 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED10S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED10S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED10S/830 PSU II WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145C LED10S 830 PSU II WH 911401806380 pdf 650.9 kB