Philips CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière.CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Avantages

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue

  • Effet « surface lumineuse » uniforme et naturel créant un aspect confortable et haut de gamme

Caractéristiques

  • Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 100 lm/W

  • Durée de vie allongée : 50 000 heures L70

Applications

  • Éclairage général
  • Zones de circulation, couloirs
  • Espaces d'accueil

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight fr_BE pdf 591.7 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vidéo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vidéo
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB
Vidéo
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB