Belgique - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 3000 K, Opale, IP20/44

DN145B LED6S/830 PSU II WH

Description du produit

D70 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8710163339450
Code de commande complet: 871016333945099

Caractéristiques

Code famille lampe
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401805780 fr_BE pdf 401.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401805780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401805780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145B LED6S/830 PSU II WH IES
Fichier Revit
DN145B LED6S/830 PSU II WH 911401805780 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830 PSU II WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 830 PSU II WH 911401805780 pdf 654.6 kB