Belgique - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSD-E II WH

Description du produit

D205 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8718699961039
Code de commande complet: 871869996103999

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500465904 fr_BE pdf 300.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910500465904_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH IES
Fichier Revit
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH 910500465904 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 840 PSD E WH 910500465904 pdf 625.1 kB