Philips CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E  WR

Description du produit

D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Réflecteur blanc perforé sans grille, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169108950
Code de commande complet: 872016910895000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E  WR txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103594 fr_BE pdf 571.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103594_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103594_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E  WR IES
Fichier Revit
DN142B 20S/830 PSD-E  WR 910505103594 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E  WR LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB