Philips CoreLine Downlight Gen5

Une installation plus intelligente. Une mise en service plus rapide. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips CoreLine Downlight tient la promesse de la famille CoreLine de plafonds encastrés innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Elle convient aux remplacements individuels de luminaires conventionnels, avec un coût attractif qui aide vos clients à passer aux LED. Ces plafonniers encastrés d'intérieur offrent une distribution de lumière uniforme pour des applications d’éclairage général et de bureau (UGR 19). Ils offrent également des économies d’énergie instantanées et ont une durée de vie beaucoup plus longue, offrant une véritable solution économique et respectueuse de l’environnement. Les versions encastrées CoreLine DN142B sont faciles à installer grâce à la taille de découpe standard et aux connecteurs repiquables. Une option Interact Ready avec communications sans fil intégrées est également disponible dans cette famille, pouvant être utilisée avec des détecteurs et logiciels Interact.

Avantages

  • Consommation énergétique économique et longue durée de vie pour réduire vos coûts d’exploitation

  • Remplacement un pour un, pour un passage aux LED facile

Caractéristiques

  • Disponible en deux tailles de découpe (150 mm et 200 mm)

  • Downlight à réflecteur blanc UGR 25

Applications

  • Bureaux
  • Espaces généraux intérieurs
  • Réception et salon
  • Salles de réunion
  • Couloirs

Avertissement et sécurité

  • N'appliquez pas de force excessive sur le câble et le connecteur CC, assurez-vous que le clip du connecteur est verrouillé avant la mise sous tension.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight Gen5 fr_BE pdf 690.4 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Downlight Gen5
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vidéo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vidéo
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Downlight Gen5
Ressources multiples - Software Plugins