Belgique - Français

Philips TrueLine mural

Lampe de chevet élégante, confortable et adaptable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Trouver le juste équilibre entre les différents besoins d'éclairage dans les chambres des patients peut s'avérer difficile. Nos luminaires de tête de lit relèvent ce défi en répondant à certains des besoins essentiels en éclairage des patients et du personnel. Les luminaires muraux Philips TrueLine offrent un éclairage de haute qualité dans un design élégant et minimaliste. La partie supérieure du luminaire produit une lumière ambiante indirecte, tandis que la partie inférieure diffuse une lumière directe, suffisante pour les patients qui souhaitent lire au lit. À puissance maximale, Philips TrueLine génère suffisamment de lumière pour permettre au personnel clinique d'effectuer des examens au chevet du patient. Les luminaires muraux Philips TrueLine offrent un design moderne tout en garantissant un nettoyage facile et une hygiène optimale, un impératif dans les environnements hospitaliers. Ces luminaires offrent un contrôle indépendant de l'éclairage supérieur et inférieur, et sont conçus pour une installation rapide et facile.

Avantages

  • Des réglages d'éclairage adaptables facilitent les différentes activités dans les chambres des patients.

  • Les normes d'éclairage peuvent être atteintes avec un seul luminaire.

Caractéristiques

  • Sources de lumière directe et indirecte contrôlables séparément

  • Distribution de lumière asymétrique dédiée

Applications

  • Etablissements de santé
  • Hôpitaux et centres de soin

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueLine mural fr_BE pdf 306.8 kB

Visuels

Family-Photographs-TrueLine mural
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueLine mural
Ressources multiples - Software Plugins