Belgique - Français

Philips TrueLine mural, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 35S/930 PSD L850 WH

Description du produit

L850 mm, Aluminium, Blanc RAL 9003, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8721103390318
Code de commande complet: 872110339031800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106585 fr_BE pdf 307.1 kB

Brochures

Notice de montage
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106585_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106585_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL532W 35S/930 PSD L850 WH ies 30.9 kB