Belgique - Français

Philips TrueLine mural, 51 W, L1130 mm, 5700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 50S/940 PSD L1130 WH

Description du produit

L1130 mm, Aluminium, Blanc RAL 9003, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5700 lm, 51 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8721103390349
Code de commande complet: 872110339034900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106588 fr_BE pdf 308.7 kB

Brochures

Notice de montage
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106588_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106588_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL532W 50S/940 PSD L1130 WH ies 30.9 kB