Philips Ledinaire Hublot gen2

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre solution fiable et économique pour chaque tâche

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d’application et d’installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et le processus d'installation facile en fait le choix parfait pour n'importe quel espace, que vous soyez un installateur à la recherche d'une solution sans tracas ou un propriétaire d'entreprise cherchant à réduire ses coûts énergétiques. Les options de capteurs intégrés permettent de réaliser encore plus d'économies d'énergie grâce aux choix de gradation par dipswitch lorsque personne n'est présent ou lorsque la lumière du jour est suffisante, dans l'application. Découvrez les avantages d'une installation sans effort, d'une efficacité élevée et d'un éclairage polyvalent avec l'applique murale Ledinaire.

Avantages

  • Qualité et fiabilité Philips

  • Couvre les applications intérieures et extérieures

Caractéristiques

  • Haute protection IP65/IK08, taille unique (⌀300 mm)

  • Plusieurs flux (1100 lm - 1700 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K-6000K)

Applications

  • Bureaux
  • Parkings couverts
  • Couloirs
  • Escaliers

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Hublot gen2 fr_BE pdf 347.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Hublot gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Collection IES de familles
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Collection IES de familles
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Collection IES de familles
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Collection IES de familles
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB