Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G13
- Durée de vie nominale
- 60.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans