Philips Tube LED MASTER Value Universel T8

Un éclairage à tube LED universel T8 plus facile que jamais

Produits

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
8719514316683
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
8719514316706
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
8719514316720
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
8719514316744
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
8719514316768
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
8719514316782

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur

  • Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents

Applications

  • Bureaux, boutiques, établissements scolaires, commerces
  • Installations industrielles et entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED MASTER Value Universel T8 fr_BE pdf 211.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED MASTER Value Universel T8
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Vidéo
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Vidéo
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Vidéo
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 1.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED MASTER Value Universel T8
Ressources multiples - Software Plugins